nou

Double socket - EO-H/UT/LED/DUO/GN - 0804079

Double socket, Pin connector pattern type H, Screw connection, for Israel, with LED display, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804079
Unitate de ambalare 2 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226156
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,990 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere