Socket - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Socket, Pin connector pattern type G, Push-in spring connection, for Great Britain and other countries, with extended touch proofness/shutter, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804064
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226019
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,990 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere