nou

Socket - EO-CF/PT/F - 0804047

The figure shows a similar product

Socket, Pin connector pattern type CF, Push-in spring connection, integrated fuse, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804047
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 606 (C-3-2017)
GTIN 4055626225869
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,990 g
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere