nou

Double socket - EO-D/PT/LED/DUO/GN - 0804014

Double socket, Type: D, Push-in spring connection, for India/Africa and other countries, with LED display, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804014
Unitate de ambalare 2 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225579
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 133,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere