Shrink sleeve - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930

Shrink sleeve, continuous, cassette, white with black imprint, mounting type: slide-on, cable diameter: 4.8 - 9.5 mm, can be marked with THERMOFOX

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0803930
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 49 (C-3-2017)
GTIN 4055626212104
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 61,200 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere