Insert label - US-EMT (31X12,5) GY - 0803850

The figure shows a similar product

Snap-in markers, insert label, for marking Siemens ET 200SP controllers, card, gray, unmarked, can be marked with: THERMOMARK CARD, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 31 x 12.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0803850
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172859
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,120 g
Cod tarif vamal 39204910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere