Insert label - EMT (23X109)R GY - 0803460

Insert label, For marking Siemens S7-1500 controllers, Roll, gray, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 23 x 109 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • EMT ... insert labels for labeling various marking collars
  • Thanks to their special shape, EMT ... insert labels remain securely inside the collar once inserted
  • Quick and inexpensive marking with THERMOMARK ... roll printers from PHOENIX CONTACT
  • When combined with the right ink ribbon, the marking is highly resistant to solvents and mechanical influences. The marking is even suitable for use under harsh industrial conditions.
  • Marking service: Phoenix Contact can custom-mark all EMT ... markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0803460
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626072388
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere