Insert label - PMP (90X38) YE - 0803282

The figure shows the white version

Insert label, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, Mounting type: snapped into marker carrier, Lettering field: 90 x 38 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The PMP (90x38) system marking label is in a matrix
  • The marker can be printed quickly and easily with the BLUEMARK CLED
  • The marker is suitable for mounting in the CARRIER-PMP label holder
  • Marking service: Phoenix Contact can custom-mark all labels according to your requirements
  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0803282
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626017105
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,130 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere