Shrink sleeve - WMS 3,2 (60X5)RXL YE - 0803102

Shrink sleeve, Roll, yellow, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: without print, perforated, mounting type: slide on, lettering field size: 60 x 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
  • The sleeves remain flexible after shrinking
  • Up to four markers per sleeve are separated by perforations
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)

Date comerciale

Cod comandă 0803102
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356937931
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere