Plastic label - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Plastic label, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 90 x 38 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0803042
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 286 (NTK-2014)
GTIN 4046356908092
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,750 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere