Cable sleeve - CES-STPG-GY-2ASI-RR - 0801713

Small, slotted cable sleeves suitable for two AS-i cables (R-R), material: SEBS, version: right, right

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

Slotted sleeves for accommodating two pre-assembled AS-i cables (LR), can be used in CES sealing frames. When fitted, the sleeves also ensure strain relief according to DIN EN 50262.

Date comerciale

Cod comandă 0801713
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 689 (C-2-2017)
GTIN 4046356675147
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,150 g
Cod tarif vamal 85472000
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere