Thermal transfer printer set - MARKING BOX FR FR - 0801590

Printing set, consisting of: 1 x THERMOMARK ROLL, Order No. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Order No. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (without internal CD/DVD drive), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, country-specific keyboard version and operating system

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Includes the THERMOMARK CARD printer for all materials in UniCard (UCT) and UniSheet (US) format
  • Includes the THERMOMARK ROLL printer for all labels and shrink sleeves in roll format
  • MARKING BOX is the complete labeling system for all terminal, conductor, cable, and device marking applications

Date comerciale

Cod comandă 0801590
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 40 (C-3-2017)
GTIN 4046356700856
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,500 kg
Cod tarif vamal 84714900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere