Conductor marker - UCT-WMT (12X4) YE CUS - 0801523

Conductor marker, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6-10 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0801523
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 183 (C-5-2013)
GTIN 4046356682695
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,900 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere