Snap-in markers - UCT-EM (10X7) TQ - 0801499

Snap-in markers, Sheet, turquoise, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 10 x 7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0801499
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 313 (C-3-2017)
GTIN 4046356673471
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,500 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere