Conductor marker - UCT-WMT (12X4) YE - 0801439

Conductor marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6 - 10 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0801439
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678339
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,800 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere