Conductor marker - UCT-WMT (30X4) YE - 0801423

Conductor marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 - 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0801423
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 215 (C-3-2017)
GTIN 4046356676991
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,260 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere