DIN rail, unperforated - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

DIN rail, unperforated, Standard profile, width: 35 mm, height: 7.5 mm, in acc. with EN 60715: 2001, material: Stainless steel V2A, uncoated, length: 2000 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0801377
Unitate de ambalare 5 buc
Pagina de catalog Pagina 570 (C-3-2017)
GTIN 4017918138790
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 680,000 g
Cod tarif vamal 72224050
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere