Control box with door - CA 2 ST PE 200X300X150 - 0801326

The figure shows version

Control box with door, material: Polyester, light grey RAL 7035, 200 mm x 300 mm x 150 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Mounting plate, Mounting plate

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0801326
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356722841
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 85489090
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere