Caixa de comando com tampa - ENF 2 ST SH 500X300X120 - 0801203

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com tampa, material: Chapa de aço, cinza claro RAL 7035, 500 mm x 300 mm x 120 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0801203
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356722162
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 85489090
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere