Shrink sleeve - WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL - 0801016

Shrink sleeve, roll, white, unmarked, 2:1 shrink ratio, can be marked with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforated, mounting type: threaded on

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The sleeves remain flexible after shrinking
  • The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
  • The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
  • Up to four markers per sleeve are separated by perforations

Date comerciale

Cod comandă 0801016
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 228 (C-3-2017)
GTIN 4055626044354
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 885,600 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine DK (Denmark)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere