Control box with cover - EN 1 ST PC 80X82X85 - 0800803

The figure shows version

Control box with cover, material: Polycarbonate, light grey RAL 7035, 80 mm x 82 mm x 85 mm, type of locking: Screw-on cover, scope of supply - ATD: Cover seal

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0800803
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356719520
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 85489090
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere