Shrink sleeve - WMS 4,8 (EX9)R BK CUS - 0800727

Shrink sleeve, Roll, black: user-defined, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 1.6 - 4.8 mm, lettering field size: max. 30 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Individual labels can be ordered with a maximum length of 30 mm
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)

Date comerciale

Cod comandă 0800727
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628624
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,115 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere