Shrink sleeve - WMS 19,1 (EX30)R CUS - 0800708

Shrink sleeve, Roll, white: user-defined, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 6.4 - 19.1 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Individual labels can be ordered with a maximum length of 30 mm
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Date comerciale

Cod comandă 0800708
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628440
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,124 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere