Fabric label - EMLC (38X17)R YE - 0800557

Fabric label, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, lettering field size: 38 x 17 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLC ... markers according to your requirements
  • Halogen-free material
  • Textile foil with extremely low restoring forces
  • Outdoor-durable for up to two years when subject to a temperature range of -50°C to +150°C
  • Enables labels to be stuck over edges and curves

Date comerciale

Cod comandă 0800557
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356606929
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 261,000 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere