Insert label - EMT (62X46)R YE - 0800478

Insert label, for the Inline modules from Phoenix Contact, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 62 x 46 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be printed using all the thermal transfer printers available from Phoenix Contact
  • Insert label for Inline modules from Phoenix Contact
  • If high-quality ink ribbons are used, the labeling is resistant to solvents and suitable for use even under harsh industrial conditions
  • Precise printing quality
  • Marking service: Phoenix Contact can custom-mark all EMT markers according to your requirements
  • EMT ... insert strips are available in various sizes for marking controllers and modules from other manufacturers

Date comerciale

Cod comandă 0800478
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356611053
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 318,600 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere