Conductor marking collar - PMH 0:SYMBOLE - - 0800446:-

Conductor marking collar, horizontally labeled with the symbol: Symbols, suitable for diameters 1.4 ... 2.5 mm, yellow, width: 3.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Date comerciale

Cod comandă 0800446:-
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918489687
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,055 g
Cod tarif vamal 49119900
Țara de origine CZ (Czech Republic)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere