Shrink sleeve - WMS 25,4 (60X40)R - 0800371

Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: without print, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 8.5-25.4 mm, lettering field size: 60 x 40 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
  • The sleeves remain flexible after shrinking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
  • Up to four markers per sleeve are separated by perforations
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)

Date comerciale

Cod comandă 0800371
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626408
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 789,000 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere