Shrink sleeve - WMS 12,7 (60X20)R - 0800369

Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: without print, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 4.2 - 12.7 mm, lettering field size: 60 x 20 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves remain flexible after shrinking
  • The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
  • Up to four markers per sleeve are separated by perforations
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)

Date comerciale

Cod comandă 0800369
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626385
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 419,000 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere