Safety label with special adhesive - EMLS (15X9)R SR - 0800347

Safety label with special adhesive, Roll, silver, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: adhesive, lettering field size: 15 x 9 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The EMLS is a tamper-proof label that can be used as a rating plate or a sealing label
  • When detaching, a part of the metallized layer separates. It leaves a triangular pattern on the label and substrate. The safety function is reliable up to 80°C
  • When combined with the right ink ribbon, the marking is highly resistant to solvents and mechanical influences. The marking is even suitable for use under harsh industrial conditions.
  • The EMLS ... materials are UL-listed
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLS ... markers in accordance with your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0800347
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 342 (C-3-2017)
GTIN 4046356580151
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 179,800 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere