High-temperature label - EML-HT (8X8)R - 0800340

The figure shows the EML (40x8)R version

High-temperature label, for thermal transfer printers, resistant for 60 s at up to 300°C

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • For PCB marking, can be used in all industrial soldering processes
  • High weathering and chemical resistance
  • Continuous temperature range of -40°C to +180°C, +300°C for up to 60 seconds
  • White acrylate label with high level of temperature resistance
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLHT ... markers according to your requirements
  • The EMLHT ... materials are UL-listed

Date comerciale

Cod comandă 0800340
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579650
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 227,000 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere