Shrink sleeve - WMS 19,1 (EX30)R - 0800295

Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: without print, Unperforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 6.4-19.1 mm, lettering field size: 30 x 20000 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Available in the form of continuous rolls and can be printed on both sides using the THERMOMARK W2 printer
  • The shrink sleeves are automatically perforated or cut to the required length during the printing process
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • Individual markers can be cut to any length up to 1 m

Date comerciale

Cod comandă 0800295
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 234 (C-3-2017)
GTIN 4046356625852
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 549,000 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere