Bolt connection terminal block - OTTA 6-P/P YE - 0790621

Bolt connection terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 800 V, nominal current: 41 A, connection method: Bolt connection, number of connections: 2, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², width: 11 mm, color: yellow, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0790621
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356649834
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,474 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere