Panel feed-through terminal block - HDFK 16/Z - 0717377

Nu este disponibilă nici o imagine

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 12.1 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0717377
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 627 (CC-2009)
GTIN 4017918892562
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 40,020 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere