Panel feed-through terminal block - HDFK 10-VP-HV/Z - 0714558

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 63 A, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0714558
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 635 (CC-2009)
GTIN 4046356182829
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,990 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere