High Current Connectors - HV-M10-HR - 0713054

The figure shows a similar product

High Current Connectors, nom. voltage: 1250 V, nominal current: 309 A, connection method: Bolt connection, number of connections: 1, number of positions: 1, width: 32.6 mm, color: gray, mounting type: NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0713054
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980818
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 47,280 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine NL (Netherlands)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere