High Current Connectors - HV-M 6-HR - 0713038

The figure shows a similar product

High Current Connectors, nom. voltage: 1250 V, nominal current: 150 A, connection method: Bolt connection, number of connections: 1, number of positions: 1, width: 18.4 mm, color: gray, mounting type: NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0713038
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 256 (CL-2007)
GTIN 4017918980825
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 32,590 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine NL (Netherlands)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere