Fuse modular terminal block - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

The figure shows a version of the article

Fuse modular terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, nominal current: 32 A, nom. voltage: 400 V, width: 8.2 mm, fuse type: G / 6,3 x 32, fuse type: Glass / ceramics / ..., mounting type: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Versions with LED
  • Compact double-level fuse terminal block

Date comerciale

Cod comandă 0711632
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 457 (C-1-2017)
GTIN 4017918838935
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,810 g
Cod tarif vamal 85369095
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere