Fuse modular terminal block - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, nominal current: 6.3 A, nom. voltage: 400 V, width: 8.2 mm, fuse type: G / 6,3 x 32, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0711616
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918838942
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,830 g
Cod tarif vamal 85369095
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere