Knife disconnect terminal block - UKK 5-MTK-P/P BU - 0711593

Knife disconnect terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 400 V, nominal current: 26 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, length: 80 mm, width: 6.1 mm, color: blue, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 400 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Space-saving design just 6.2 mm wide
  • Closed housing of double-level terminal blocks
  • User-friendly disconnect knife operation

Date comerciale

Cod comandă 0711593
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918855611
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 24,240 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine TR (Turkey)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere