Connection terminal block - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Connection terminal block, connection method: Screw connection, load current: 41 A, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², width: 7 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0711409
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918320621
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,908 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere