Panel feed-through terminal block - HDFK 50-VP/Z - 0711218

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 18.8 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Touch-proof insulating housing in a new design
  • Molded versions ensure maximum tightness of seal
  • Universal screw connection with screw locking
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0711218
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918311438
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 80,210 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere