Panel feed-through terminal block - VDFK 6/K-DP - 0711043

The figure shows version VDFK 6/K in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 57 A, cross section: 0.2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy fixing using plastic knurled nut or quick mounting wedge
  • Touch-proof insulating housing
  • Spacer plates increase clearances and creepage distances
  • Terminal blocks can be grouped
  • Universal screw connection with screw locking
  • Strain relief can be snapped on as an option
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0711043
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918117160
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,280 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere