Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

The figure shows the version with solder/spade connections

Feed-through header, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Wire-Wrap® connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0710413
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918226190
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,284 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere