Panel feed-through terminal block - HDFKV 95-DP - 0709660

The figure shows version HDFKV 95

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 232 A, cross section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, width: 25 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0709660
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918117092
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 270,630 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere