Panel feed-through terminal block - HDFK 95-F - 0709644

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 232 A, cross section: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 2/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 25 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Spacer plates increase clearances and creepage distances
  • Universal screw connection with screw locking
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0709644
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 621 (C-1-2013)
GTIN 4017918104054
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 250,000 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere