Panel feed-through terminal block - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 10.1 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
  • Universal screw connection with screw locking
  • Ideal for looping through power supply cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0709550
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 623 (C-1-2013)
GTIN 4017918005030
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 29,070 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere