Panel feed-through terminal block - VDFK 4/K GNYE - 0709246

The figure shows version VDFK 4/K in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, width: 10 mm, color: green-yellow

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0709246
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 293 (CL-2002)
GTIN 4017918117030
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,590 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere