Panel feed-through terminal block - VDFK 4/K-DP - 0709220

The figure shows version VDFK 4/K in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 32 A, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy fixing using plastic knurled nut or quick mounting wedge
  • Touch-proof insulating housing
  • Universal screw connection with screw locking
  • Terminal blocks can be grouped
  • Spacer plates increase clearances and creepage distances
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0709220
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 643 (C-1-2013)
GTIN 4017918117016
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,230 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere