Panel feed-through terminal block - HDFK 50-VP-DP - 0708988

The figure shows a similar product

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, width: 18.8 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0708988
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918004842
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 93,430 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere