Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-VP GNYE - 0708797

The figure shows version HDFKV 50-VP in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, width: 18.8 mm, color: green-yellow

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0708797
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4017918004767
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,040 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere